Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form A
09069_A

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form A
  • Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form A
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich:max. 80 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 09069_A Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form A 194 kB

Zeichnungen

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDL1Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09069-01A6 ±0,154,55 5,40 €
09069-02A8 ±0,154,513 5,75 €
09069-03A10 ±0,154,525 6,22 €
09069-04A13 ±0,154,560 6,64 €
09069-05A16 ±0,154,595 7,40 €
09069-06A20 ±0,156140 9,25 €
09069-07A25 ±0,157200 15,71 €
09069-08A32 ±0,207350 20,03 €