Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer)aus Hartferrit
09071

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer)aus Hartferrit
  • Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer)aus Hartferrit
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche

Zeichnungen

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer)aus Hartferrit

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09071-0116 ±0,153,374,514 3,00 €
09071-0220 ±0,154,29627 3,37 €
09071-0325 ±0,155,511736 3,91 €
09071-0432 ±0,205,511772 4,43 €
09071-0540 ±0,205,511890 5,03 €