Magnete (Flachgreifer) aus SmCo
09066

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Magnete (Flachgreifer) aus SmCo
  • Magnete (Flachgreifer) aus SmCo
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A

mehr Info

Zeichnungen

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

L1Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09066-01A6 ±0,154,55 6,40 €
09066-02A8 ±0,154,511 6,82 €
09066-03A10 ±0,154,520 7,39 €
09066-04A13 ±0,154,540 7,84 €
09066-05A16 ±0,154,560 8,73 €
09066-06A20 ±0,15690 10,89 €
09066-07A25 ±0,157150 18,56 €
09066-08A32 ±0,207220 23,67 €

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form B

mehr Info

Zeichnungen

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2LL1Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09066-11B6 ±0,156M311,54,55 5,49 €
09066-12B8 ±0,156M311,54,511 5,82 €
09066-13B10 ±0,156M311,54,520 6,32 €
09066-14B13 ±0,156M311,54,540 6,72 €
09066-15B16 ±0,156M411,54,560 7,47 €
09066-16B20 ±0,158M413690 9,32 €
09066-17B25 ±0,158M4147150 15,83 €
09066-18B32 ±0,2010M515,57220 20,13 €