Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A
09066_A

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A
  • Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 09066_A Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A 39,2 kB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformD

L1Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09066-01A6 ±0,154,55 6,40 €
09066-02A8 ±0,154,511 6,82 €
09066-03A10 ±0,154,520 7,39 €
09066-04A13 ±0,154,540 7,84 €
09066-05A16 ±0,154,560 8,73 €
09066-06A20 ±0,15690 10,89 €
09066-07A25 ±0,157150 18,56 €
09066-08A32 ±0,207220 23,67 €

Weitere Artikel dieser Kategorie