Magnete mit Zylinderbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit
09070

Magnete mit Zylinderbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete mit Zylinderbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit
  • Magnete mit Zylinderbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche

Zeichnungen

Magnete mit Zylinderbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09070-5050 ±0,208,52210180 6,63 €
09070-6363 ±0,206,52414290 10,40 €
09070-8080 ±0,256,511,518540 15,25 €