Gummischutzkappen für Flachgreifer
09110

Gummischutzkappen für Flachgreifer

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gummischutzkappen für Flachgreifer
  • Gummischutzkappen für Flachgreifer
  • Gummischutzkappen für Flachgreifer
BeschreibungWerkstoff:Synthetischer Gummi.Ausführung:schwarz.Hinweis:Zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Die Gummischutzkappen werden über die Haftflächen von Flachgreifern gestülpt. Die Scherkraft, mit der sich der Magnet verschieben lässt, verdoppelt sich und erreicht fast die ursprüngliche Haftkraft des Magneten.Temperaturbereich:max. 60 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 09110 Gummischutzkappen für Flachgreifer 167 kB

Zeichnungen

Gummischutzkappen für Flachgreifer

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DLSCADZub.PreisBestellen
09110-505260,5 1,26 €
09110-636580,5 1,46 €
09110-8083110,5 1,75 €