Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit
09064

Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit
  • Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit
  • Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Flachgreifer ohne Gewindebuchse, geschirmtes System. Haltemagnete flach werden in Aufnahmebohrungen eingepresst oder eingeklebt.

Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.
Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche

Zeichnungen

Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DLHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09064-0110 ±0,154,54 2,52 €
09064-0213 ±0,154,510 2,61 €
09064-0316 ±0,154,518 2,72 €
09064-0420 ±0,15630 3,15 €
09064-0525 ±0,15740 3,58 €
09064-0632 ±0,20780 4,27 €
09064-0740 ±0,208125 4,94 €
09064-0850 ±0,2010220 7,21 €
09064-0963 ±0,2014350 12,17 €
09064-1080 ±0,2518600 19,12 €