Magnete mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit
09065

Magnete mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Magnete mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit
  • Magnete mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit
  • Magnete mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.

Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.
Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Magnete mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit

Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A

mehr Info

Zeichnungen

Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformD

D1D2LHTHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09065-21A10 ±0,15-M311,54,5-4 2,17 €
09065-22A13 ±0,15-M311,54,5-10 2,22 €
09065-23A16 ±0,15-M311,54,5-18 2,32 €
09065-24A20 ±0,15-M3136-30 2,62 €
09065-25A25 ±0,15-M4157-40 2,97 €
09065-26A32 ±0,20-M4157-80 3,42 €

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form B

mehr Info

Zeichnungen

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformD

D1D2LHTHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09065-01B10 ±0,156M311,54,554 2,62 €
09065-02B13 ±0,156M311,54,5510 2,72 €
09065-03B16 ±0,156M311,54,5518 2,85 €
09065-04B20 ±0,156M3136530 3,24 €
09065-05B25 ±0,158M4157640 3,70 €
09065-06B32 ±0,208M4157680 4,20 €
09065-07B40 ±0,2010M51888125 4,79 €
09065-08B50 ±0,2012M6221010220 6,86 €
09065-09B63 ±0,2015M8301414350 11,62 €
09065-10B80 ±0,2520M10341814600 17,75 €
09065-11B99 ±0,2522M12422217900 33,69 €
09065-12B125 ±0,2525M145026201300 76,26 €