Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A
09065_A

Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A
  • Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.

Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.
Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 09065_A Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A 187 kB

Zeichnungen

Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D2LHHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09065-21A10 ±0,15M311,54,54 2,17 €
09065-22A13 ±0,15M311,54,510 2,22 €
09065-23A16 ±0,15M311,54,518 2,32 €
09065-24A20 ±0,15M313630 2,62 €
09065-25A25 ±0,15M415740 2,97 €
09065-26A32 ±0,20M415780 3,42 €