Magnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB
09068

Magnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB
  • Magnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System. Stabgreifer werden für den Einbau in Stahl und Eisen verwendet.
Diese Anforderung wird vorwiegend im Anlagen- und Maschinenbau gestellt.
Verwendung auch als Sacklochmagnete.

Größe D 50: System mit 4 Magneten à Ø 18 mm.
Temperaturbereich:max. 80 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche

Zeichnungen

Magnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LTkürzbar um
(mm)
Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09068-018M3125312 3,27 €
09068-0210M4167724 3,73 €
09068-0313M4187360 4,27 €
09068-0416M4207690 4,52 €
09068-0520M52599135 7,82 €
09068-0625M630910190 16,66 €
09068-0735M8401310300 28,84 €
09068-0850M12501313550 58,01 €