Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz
09060

Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz
  • Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz
  • Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:blank.Hinweis:Geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben.
Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H“ gekürzt werden.
Temperaturbereich:max. 450 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche

Zeichnungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DLHHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09060-0161021,5 3,90 €
09060-0281233,5 4,03 €
09060-03101667 4,29 €
09060-041318710 4,70 €
09060-051620518 5,91 €
09060-062025642 7,10 €
09060-072530596 10,76 €
09060-0832353180 17,20 €
09060-0940455240 33,58 €
09060-1050502420 68,39 €