Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo ohne Passungstoleranz
09061

Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo ohne Passungstoleranz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo ohne Passungstoleranz
  • Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo ohne Passungstoleranz
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System. Durchmesser „D“ ohne Passungstoleranz. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben.
Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H“ gekürzt werden.
Temperaturbereich:max. 450 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche

Zeichnungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo ohne Passungstoleranz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DLHHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09061-01620121,5 4,36 €
09061-02820113,5 3,45 €
09061-031020107 3,72 €
09061-041320910 4,08 €
09061-051620518 4,94 €
09061-062025642 6,41 €
09061-0725351096 10,03 €
09061-0832408180 18,32 €
09061-09405010240 40,51 €