Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo
09063

Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo
  • Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:verzinkt.Hinweis:Stabgreifer mit glattem Zapfen, geschirmtes System.
Ohne Minderung der Haftkraft kann der Zapfen um das Maß „H“ verlängert werden.
Temperaturbereich:max. 450 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche

Zeichnungen

Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09063-0163282021,7 3,36 €
09063-0283282034 3,57 €
09063-03104282068,5 3,83 €
09063-041342820712 4,24 €
09063-051652820520 5,14 €
09063-062063325650 6,51 €
09063-0725845355115 10,25 €
09063-08321050403200 18,66 €
09063-09401570505240 39,38 €
09063-10501885602420 49,73 €