Magnete (Flachtopfmagnet)
09096

Magnete (Flachtopfmagnet)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete (Flachtopfmagnet)
  • Magnete (Flachtopfmagnet)
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:Gehäuse rot lackiert.Hinweis:Geschirmtes System. Flachtopfmagnete werden bei geringem Platzbedarf zum Einbau in Vorrichtungen verwendet.Temperaturbereich:max. 450 °C.Auf Anfrage:Weitere Farben.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 09096 Magnete (Flachtopfmagnet) 188 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 174 kB

Zeichnungen

Magnete (Flachtopfmagnet)

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09096-01193,5830 2,94 €
09096-02295955 4,36 €
09096-0338510,595 6,44 €