Magnete (Knopfmagnet)
09098

Magnete (Knopfmagnet)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete (Knopfmagnet)
  • Magnete (Knopfmagnet)
BeschreibungWerkstoff:Magnetkern AlNiCo.Ausführung:rot lackiert.Hinweis:Geteilte Haftfläche mit durchgehender Befestigungsbohrung. Ungeschirmtes System. Knopfmagnete mit geteilter Haftfläche werden vorwiegend für Laborzwecke, Messungen und zum Festhalten von Metallgegenständen verwendet.Temperaturbereich:max. 450 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 09098 Magnete (Knopfmagnet) 204 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 174 kB

Zeichnungen

Magnete (Knopfmagnet)

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09098-01134,2107 1,98 €
09098-02195,41319 2,74 €
09098-03255,41629 4,73 €
09098-043272566 10,90 €