Magnete (U-Magnet)
09100

Magnete (U-Magnet)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete (U-Magnet)
  • Magnete (U-Magnet)
BeschreibungWerkstoff:Magnetkern AlNiCo.Ausführung:rot lackiert.Hinweis:U-Magnete mit großer Haftkraft. Ungeschirmtes System. Die Magnete werden mit verzinkter Schonplatte geliefert und finden Anwendung zum Halten, Sortieren und Anheben.
Die Größen 1, 2 und 3 haben nur eine Befestigungsbohrung in der Mitte.
Temperaturbereich:max. 450 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 09100 Magnete (U-Magnet) 116 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 174 kB

Zeichnungen

Magnete (U-Magnet)

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeABB1DHHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09100-011-302052045 8,06 €
09100-022-402552590 14,61 €
09100-033-4529530120 17,99 €
09100-044325745835230 45,92 €
09100-055387057841320 78,86 €