Magnete rund (Topfmagnet)
09094

Magnete rund (Topfmagnet)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete rund (Topfmagnet)
  • Magnete rund (Topfmagnet)
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:Gehäuse rot lackiert.Hinweis:Harter Magnet in Aluminiumgehäuse und Stahlummantelung. Geschirmtes System. Topfmagnete finden ihre Verwendung zum Festhalten, Heben, sowie zum Einbau in Vorrichtungen.Temperaturbereich:max. 450 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 09094 Magnete rund (Topfmagnet) 289 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 174 kB

Zeichnungen

Magnete rund (Topfmagnet)

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LTHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09094-0117M616418 3,20 €
09094-0221M619528 3,42 €
09094-0327M625665 5,15 €
09094-0435M6309115 9,50 €
09094-0565M124313400 38,13 €