Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo
09067

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo
  • Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Messing.
Magnetkern SmCo.
Hinweis:Glatte Ausführung, geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. SmCo-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. SmCo-Greifmagnete eignen sich besonders zum unmittelbaren Einsatz bei Punktschweißmaschinen, da keine Entmagnetisierung eintritt.

Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H“ gekürzt werden.
Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche

Zeichnungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DLHHaftkraft
N
Abstand zu
Eisenwandungen/mm
CADZub.PreisBestellen
09067-016201081,5 7,81 €
09067-0382010221,5 9,16 €
09067-0510208402 10,52 €
09067-0713206602,5 12,29 €
09067-09162021253 13,76 €
09067-11202552504 15,93 €
09067-13253574005 33,46 €
09067-1532404,56006 64,29 €