Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Abstützelement
  • Abstützelement
  • Abstützelement
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Einsatzstahl.
Gehäuse Aluminium.
Ausführung:Grundkörper nitriert, manganphosphatiert und geschliffen.
Gehäuse rot eloxiert.
Hinweis:Das Abstützelement dient zum Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen. Es verhindert Vibrationen und Durchbiegungen während der Bearbeitung.Betätigungsweise:1. Durch Drehen des Spannnockens (Innensechskant SW 6) an der Mantelfläche der roten Schutzhülse legt sich der Stützbolzen mit leichter Federkraft an das Werkstück an.
2. Durch Weiterdrehen bis zum Anschlag (lock) klemmt der Spannmechanismus den Stützbolzen ohne Positionsänderung.
3. Beim Drehen in umgekehrter Richtung (unlock) löst sich die Klemmung. Bei weiterem Zurückdrehen bis zum Anschlag fährt der Stützbolzen in Endstellung.
Montage:Abstützelement mit Anschlussgewinde M6 auf Vorrichtung befestigen.
Alternativ: Gewindestift M12x10 durch Gewindestift M12x30 ersetzen und das Abstützelement mit Schlüssel (SW 21) montieren (z.B. für T-Nuten Befestigung).
Für eine sichere Funktion muss die Gewindebohrung M12 immer geschlossen sein.
Ein Versenken des Abstützelements um 16 mm ist möglich.
Das Gewinde M8 kann mit verschiedenen Auflagebolzen versehen werden.
Lieferung mit Gewindestift M12x30 und Mutter für T-Nuten M12x14 (DIN 508).
Zeichnungshinweis:
1) Gewindestift M12x30 DIN 913 (austauschbar)
2) Mutter für T-Nuten M12x14 DIN 508
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02340 Abstützelement 185 kB

Zeichnungen

Abstützelement

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTragkraft
N
ZustellwegCADZub.PreisBestellen
02340-050880005 581,11 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66