Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Ausgleichspanner
  • Ausgleichspanner
  • Ausgleichspanner
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.Hinweis:Der Ausgleichspanner dient zum Unterstützen beim Fräsen, Bohren, Hobeln und Schleifen, um das sogenannte Rattern oder Weggehen des Werkstücks zu verhindern. Mit dem Ausgleichspanner kann schnell, exakt und ohne unter das Werkstück zu greifen, abgestützt werden. Der Stützbolzen legt sich mit geringer Federkraft an das Werkstück an. Er kann in jeder beliebigen Stellung verspannt werden. In das Innengewinde des Stützbolzens lassen sich Gewindestifte beliebiger Art einschrauben, um die Stützhöhe anzupassen.

Die Ausgleichspanner 02380-075, 02380-150 und 02380-170 haben nur 1 Nut.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02380 Ausgleichspanner 279 kB

Zeichnungen

Ausgleichspanner

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
KLL1L2L3L4BHH1D1D2MM1M2RF
(N)
CADZub.PreisBestellen
02380-756585753513-8,53010M81319,5311,5-500 147,43 €
02380-150801651509020-135025M102024614152500 197,76 €
02380-17011019017010025-176020M1626341121,5-5000 264,87 €
02380-3008031530010030160135025M102024614152500 279,25 €