Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Aufsatz mit drehbarer Kugel
  • Aufsatz mit drehbarer Kugel
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet.
Hinweis:Verwendbar bei
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02210_A Aufsatz mit drehbarer Kugel 217 kB

Zeichnungen

Aufsatz mit drehbarer Kugel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

F
max. kN
CADZub.PreisBestellen
02210-05Aufsatz mit drehbarer Kugel30 25,28 €