Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Universal-Spannunterlagen
  • Universal-Spannunterlagen
  • Universal-Spannunterlagen
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:lackiert.Hinweis:Eine Zusammenstellung dieser Universal-Spannunterlagen finden Sie unter 02310.
Universal-Spannunterlagen sind auch in Verbindung mit Treppenzahn-Spanneisen 04070 verwendbar.

Stufenhöhe senkrecht: 4,65 mm
Stufenhöhe waagrecht: 2,3 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02270 Universal-Spannunterlagen 121 kB

Zeichnungen

Universal-Spannunterlagen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBHAuflagenhöhe
max.
Auflagenhöhe
min.
CADZub.PreisBestellen
02270-0119325122 3,02 €
02270-0235,56510739 5,57 €
02270-036813020871 13,66 €