Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Universal-Spannunterlagensatz
  • Universal-Spannunterlagensatz
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:lackiert.Hinweis:Die Spezialverzahnung ermöglicht die Verwendung dieser Spannunterlagen in vertikaler und horizontaler Lage. Der komplette Satz im Holzkasten besteht aus 20 Teilen, die untereinander auswechselbar sind und viele Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Diese Spannunterlagen können auch einzeln bezogen werden. Siehe 02270.Universal-Spannunterlagen sind auch in Verbindung mit Treppenzahn-Spanneisen 04070 verwendbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02310 Universal-Spannunterlagensatz 209 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
InhaltAuflagenhöhe
mm
Kastengröße
mm
CADZub.PreisBestellen
02310-018 Stück Nr. 01
8 Stück Nr. 02
4 Stück Nr. 03
von 22 bis 208280 x 155 x 40 130,64 €