Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Auflagebolzen Form A
  • Auflagebolzen Form A
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02028_A Auflagebolzen Form A 239 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1EHPTCADZub.PreisBestellen
02028-106012AM66312,5411 9,38 €
02028-106025AM66325711 10,53 €
02028-108015AM88415613 10,87 €
02028-108030AM88430913 12,23 €
02028-110020AM1010520917 13,09 €
02028-110040AM10105401317 13,92 €
02028-112025AM12126251119 14,15 €
02028-112050AM12126501619 15,43 €
02028-116030AM16168301224 28,97 €
02028-116060AM16168602024 35,26 €

Weitere Artikel dieser Kategorie