Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Auflagebolzen Form B
  • Auflagebolzen Form B
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02028_B Auflagebolzen Form B 307 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1EHPRTCADZub.PreisBestellen
02028-206012BM66312,54511 7,76 €
02028-206025BM663257511 9,08 €
02028-208015BM8841568,513 8,86 €
02028-208030BM8843098,513 9,44 €
02028-210020BM10105209917 9,84 €
02028-210040BM101054013917 10,78 €
02028-212025BM12126251112,7519 10,78 €
02028-212050BM12126501612,7519 11,55 €
02028-216030BM1616830121724 20,66 €
02028-216060BM1616860201724 24,63 €

Weitere Artikel dieser Kategorie