Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Auflagebolzen Form C
  • Auflagebolzen Form C
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02028_C Auflagebolzen Form C 300 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2EHPTCADZub.PreisBestellen
02028-306012CM665312,5411 10,31 €
02028-306025CM665325711 10,73 €
02028-308015CM886415613 10,70 €
02028-308030CM886430913 11,27 €
02028-310020CM10108520917 12,54 €
02028-310040CM101085401317 13,07 €
02028-312025CM12129,56251119 12,07 €
02028-312050CM12129,56501619 13,16 €
02028-316030CM1616138301224 26,65 €
02028-316060CM1616138602024 31,13 €

Weitere Artikel dieser Kategorie