Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Auflagebolzen Stiftform mit Innengewinde
  • Auflagebolzen Stiftform mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet, brüniert.
Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar.
Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02027 Auflagebolzen Stiftform mit Innengewinde 112 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen Stiftform mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1EHH1PSWCADZub.PreisBestellen
02027-2060420M6411208,5610 7,12 €
02027-2060430M64113013,5910 7,28 €
02027-2080430M8414,430131013 7,69 €
02027-2080440M8414,440181413 7,80 €
02027-2080630M8614,430131013 7,90 €
02027-2080640M8614,440181413 8,00 €
02027-2100630M1061930121017 8,21 €
02027-2100650M1061950251517 8,67 €
02027-2100830M1081930121017 8,47 €
02027-2100850M1081950251517 8,88 €
02027-2120640M12621,240181219 8,83 €
02027-2120660M12621,260281819 9,24 €
02027-2120840M12821,240181219 9,03 €
02027-2120860M12821,260281819 9,45 €