Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Auflagebolzenmit Positionierzapfen
  • Auflagebolzenmit Positionierzapfen
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Zeichnungshinweis:
Form A: Planfläche
Form B: Kugelfläche
Form C: Riffelfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02029 Auflagebolzenmit Positionierzapfen 164 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Auflagebolzenmit Positionierzapfen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche

mehr Info

Zeichnungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2EHH1PTCADZub.PreisBestellen
02029-106012AM611,97416,512,5617 10,16 €
02029-106025AM611,9742925617 12,75 €
02029-110020AM1017,810725201024 16,52 €
02029-110040AM1017,810746401024 16,07 €
02029-116030AM1625,8201340301641 27,86 €
02029-116060AM1625,8201370601641 28,52 €

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form B Kugelfläche

mehr Info

Zeichnungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form B Kugelfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2EHH1PRTCADZub.PreisBestellen
02029-206012BM611,97416,512,56617 9,01 €
02029-206025BM611,97429256617 12,34 €
02029-210020BM1017,81072520107,524 9,92 €
02029-210040BM1017,81074640107,524 12,99 €
02029-216030BM1625,820134030162641 16,87 €
02029-216060BM1625,820137060162641 20,77 €

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form C Riffelfläche

mehr Info

Zeichnungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form C Riffelfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D3EHH1PTCADZub.PreisBestellen
02029-310020CM1017,815725201024 20,45 €
02029-310040CM1017,810746401024 50,35 €
02029-316030CM1625,8201340301641 28,35 €
02029-316060CM1625,8201370601641 30,44 €