Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen Form A
  • Auflagebolzen mit Positionierzapfen Form A
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02029_A Auflagebolzen mit Positionierzapfen Form A 201 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformDD1D2EHH1PTCADZub.PreisBestellen
02029-106012AM611,97416,512,5617 10,16 €
02029-106025AM611,9742925617 12,75 €
02029-110020AM1017,810725201024 16,52 €
02029-110040AM1017,810746401024 16,07 €
02029-116030AM1625,8201340301641 27,86 €
02029-116060AM1625,8201370601641 28,52 €