Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen Form B
  • Auflagebolzen mit Positionierzapfen Form B
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02029_B Auflagebolzen mit Positionierzapfen Form B 214 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2EHH1PRTCADZub.PreisBestellen
02029-206012BM611,97416,512,56617 9,01 €
02029-206025BM611,97429256617 12,34 €
02029-210020BM1017,81072520107,524 9,92 €
02029-210040BM1017,81074640107,524 12,99 €
02029-216030BM1625,820134030162641 16,87 €
02029-216060BM1625,820137060162641 20,77 €