Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen Form C
  • Auflagebolzen mit Positionierzapfen Form C
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02029_C Auflagebolzen mit Positionierzapfen Form C 221 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D3EHH1PTCADZub.PreisBestellen
02029-310020CM1017,815725201024 20,45 €
02029-310040CM1017,810746401024 50,35 €
02029-316030CM1625,8201340301641 28,35 €
02029-316060CM1625,8201370601641 30,44 €