Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Auflagebolzen
  • Auflagebolzen
  • Auflagebolzen
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl 1.0301.Ausführung:einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02130 Auflagebolzen 240 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerHBDD1

RFilter
02130-05X8/10/12/165457
02130-06X10/12/16/206568
02130-08X12/16/20/2586811
02130-10X16/20/25/321081014
02130-12X20/25/32/4012101216
02130-14X20/25/32/4014121420
02130-16X25/32/40/5016141625
02130-20X25/32/40/5020162028