Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Aufnahme- und Auflagebolzen, Form A
  • Aufnahme- und Auflagebolzen, Form A
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen.Hinweis:Auflagebolzen Form A dienen als Auflage für Werkstücke und Vorrichtungen. Die Auflagebolzen Form A sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02020_A Aufnahme- und Auflagebolzen, Form A 271 kB

Zeichnungen

Aufnahme- und Auflagebolzen, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformAusführung

D1

L1D2L2L3TCADZub.PreisBestellen
02020-106Aohne Zentrierbohrung65461,20,02 3,29 €
02020-110Aohne Zentrierbohrung106691,60,02 3,71 €
02020-116Aohne Zentrierbohrung16881220,04 4,78 €
02020-125Aohne Zentrierbohrung251012182,50,04 7,15 €