Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Aufnahmebolzen abgeflacht, Form C
  • Aufnahmebolzen abgeflacht, Form C
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen.
Auflagefläche ohne Zentrierung.
Hinweis:Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02020_C Aufnahmebolzen abgeflacht, Form C 235 kB

Zeichnungen

Aufnahmebolzen abgeflacht, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformAusführungD1L1D2L2L3L4BTCADZub.PreisBestellen
02020-406Ckurze Ausführung67461,2410,02 5,66 €
02020-408Ckurze Ausführung810691,661,60,02 6,16 €
02020-410Ckurze Ausführung1010691,662,50,02 7,31 €
02020-412Ckurze Ausführung1210691,662,50,02 7,09 €
02020-416Ckurze Ausführung1613812283,50,04 8,62 €
02020-420Ckurze Ausführung201512182,5950,04 12,58 €
02020-425Ckurze Ausführung251512182,5950,04 12,83 €
02020-506Clange Ausführung612461,2410,02 5,76 €
02020-508Clange Ausführung816691,661,60,02 6,26 €
02020-510Clange Ausführung1018691,662,50,02 7,38 €
02020-512Clange Ausführung1218691,662,50,02 7,92 €
02020-516Clange Ausführung1622812283,50,04 10,66 €
02020-520Clange Ausführung202512182,5950,04 12,94 €
02020-525Clange Ausführung252512182,5950,04 14,62 €