Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Aufnahmebolzen zylindrisch, Form B
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, Form B
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen.
Auflagefläche ohne Zentrierung.
Hinweis:Die Aufnahmebolzen Form B dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß.
Aufnahmebolzen Form B sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02020_B Aufnahmebolzen zylindrisch, Form B 150 kB

Zeichnungen

Aufnahmebolzen zylindrisch, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

D1L1D2L2L3L4TCADZub.PreisBestellen
02020-206Bkurz67461,240,02 5,06 €
02020-208Bkurz810691,660,02 5,24 €
02020-210Bkurz1010691,660,02 5,41 €
02020-212Bkurz1210691,660,02 5,84 €
02020-216Bkurz1613812280,04 6,92 €
02020-220Bkurz20151218290,04 8,79 €
02020-225Bkurz251512182,590,04 9,52 €
02020-306Blang612461,240,02 5,12 €
02020-308Blang816691,660,02 5,34 €
02020-310Blang1018691,660,02 5,57 €
02020-312Blang1218691,660,02 6,03 €
02020-316Blang1622812280,04 6,99 €
02020-320Blang20251218290,04 9,19 €
02020-325Blang252512182,590,04 10,57 €