Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen Neigungswinkel 12° Form F
  • Pendelauflagen Neigungswinkel 12° Form F
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.3505.Ausführung:Körper vergütet, Kugel gehärtet (50 - 55 HRC).Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Sie können auch in vorhandene Spannelemente eingebaut werden, siehe z.B. Spannelement "arness".

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02080_F Pendelauflagen Neigungswinkel 12° Form F 277 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen Neigungswinkel 12° Form F

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1HH1Kugel-ØTBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02080-306FM66,7137101310 20,47 €
02080-308FM86,7138101310 20,78 €
02080-310FM10101810161925 29,64 €
02080-312FM12101812161925 29,64 €
02080-316FM16202716243090 35,98 €
02080-320FM20202720243090 40,75 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66