Pendelauflagen mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan
02002_C

Pendelauflagen mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan
  • Pendelauflagen mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel Werkzeugstahl.
Ausführung:Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert. Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02002_C Pendelauflagen mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan 205 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D3LL1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02002-104X012C106M4124,5712 26,39 €
02002-104X025C106M42512712 27,36 €
02002-105X016C138,5M51651020 29,30 €
02002-105X025C138,5M525121020 30,25 €