Pendelauflagen mit O-Ring, Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung
02002_F

Pendelauflagen mit O-Ring, Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung
  • Pendelauflagen mit O-Ring, Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel Werkzeugstahl.
Ausführung:Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert. Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D3LL1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02002-304X012F106M4124,5712 28,32 €
02002-304X025F106M42512712 29,89 €
02002-305X016F138,5M51651020 31,46 €
02002-305X025F138,5M525121020 32,31 €