Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan
02002_K

Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan
  • Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel POM.
Ausführung:Körper vergütet.
POM-Kugel weiß.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02002_K Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan 260 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D3LL1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02002-704X012K106M4124,572 25,41 €
02002-704X025K106M4251272 26,13 €
02002-705X016K138,5M5165104 28,32 €
02002-705X025K138,5M52512104 29,15 €