Pendelauflagen mit O-Ring, Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
02002_O

Pendelauflagen mit O-Ring, Form O, Edelstahlkugel mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
  • Pendelauflagen mit O-Ring, Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine
Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3LL1L3WKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02002-504X012O108M412,53,5228711,5 29,47 €
02002-504X025O108M425,59228711,5 31,05 €
02002-505X017O1311M517,56,53281019,8 31,63 €
02002-505X026O1311M526,593281019,8 32,45 €
02002-506X021O1714M6217,53281327,4 34,22 €
02002-508X024O1919M8248,54241538,6 39,43 €
02002-510X028O2421M102894242058,3 43,35 €