Pendelauflagen mit O-Ring, Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche
02002_P

Pendelauflagen mit O-Ring, Form P, Edelstahlkugel mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche
  • Pendelauflagen mit O-Ring, Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form P Polyurethan Härte 60° Shore.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf die Kugel aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft
entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring, Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D3LL1L3WKugel-ØCADZub.PreisBestellen
02002-604X014P1010M414,53,54287 28,65 €
02002-604X027P1010M427,594287 30,24 €
02002-605X019P1313M519,56,552810 30,17 €
02002-605X028P1313M528,5952810 31,00 €
02002-606X023P1716M6237,552813 32,63 €
02002-608X026P1921M8268,562415 37,22 €
02002-610X030P2423M1030962420 43,27 €