Pendelauflagen verstellbarmit O-Ring und Innensechskant
02008

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und Innensechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Pendelauflagen verstellbarmit O-Ring und Innensechskant
  • Pendelauflagen verstellbarmit O-Ring und Innensechskant
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form C, F, Werkzeugstahl.
Form K POM.
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form C, F gehärtet, brüniert.
Form K POM-Kugel weiß.
Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form P Polyurethan Härte 60° Shore.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.

Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf die Kugel aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02008 Pendelauflagen verstellbarmit O-Ring und Innensechskant 303 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen verstellbarmit O-Ring und Innensechskant

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2LSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02008-112X025CM126256715 29,15 €
02008-112X035CM126356715 29,40 €
02008-112X050CM126506715 29,77 €
02008-116X025CM168,52581023 31,83 €
02008-116X035CM168,53581023 32,06 €
02008-116X050CM168,55081023 32,68 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2LSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02008-312X025FM126256715 30,50 €
02008-312X035FM126356715 30,98 €
02008-312X050FM126506715 31,34 €
02008-316X025FM168,52581023 33,65 €
02008-316X035FM168,53581023 33,89 €
02008-316X050FM168,55081023 34,48 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2LSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02008-712X025KM12625672 28,20 €
02008-712X035KM12635672 28,43 €
02008-712X050KM12650672 28,80 €
02008-716X025KM168,5258104 30,50 €
02008-716X035KM168,5358104 30,86 €
02008-716X050KM168,5508104 31,34 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2LL3SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02008-510X026OM10626,51,555- 28,49 €
02008-510X036OM10636,51,555- 28,79 €
02008-510X051OM10651,51,555- 29,20 €
02008-512X027OM1282726715,4 31,66 €
02008-512X037OM1283726715,4 31,99 €
02008-512X052OM1285226715,4 32,45 €
02008-516X028OM161128381023,3 33,73 €
02008-516X038OM161138381023,3 33,99 €
02008-516X053OM161153381023,3 35,12 €
02008-520X033OM2014333101337,7 38,65 €
02008-520X053OM2014533101337,7 39,30 €
02008-520X073OM2014733101337,7 42,06 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

D1D2LL3SW1Kugel-ØCADZub.PreisBestellen
02008-610X028PM10828,53,555 27,64 €
02008-610X038PM10838,53,555 27,96 €
02008-610X053PM10853,53,555 28,36 €
02008-612X029PM121029467 30,86 €
02008-612X039PM121039467 31,19 €
02008-612X054PM121054467 31,65 €
02008-616X030PM1613305810 32,26 €
02008-616X040PM1613405810 32,53 €
02008-616X055PM1613555810 33,66 €
02008-620X035PM20163551013 37,05 €
02008-620X055PM20165551013 37,70 €
02008-620X075PM20167551013 40,46 €