Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan
02008_C

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan
  • Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel Werkzeugstahl.
Ausführung:Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2LSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02008-112X025CM126256715 29,15 €
02008-112X035CM126356715 29,40 €
02008-112X050CM126506715 29,77 €
02008-116X025CM168,52581023 31,83 €
02008-116X035CM168,53581023 32,06 €
02008-116X050CM168,55081023 32,68 €