Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
02008_O

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
  • Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2LL3SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02008-510X026OM10626,51,555- 28,49 €
02008-510X036OM10636,51,555- 28,79 €
02008-510X051OM10651,51,555- 29,20 €
02008-512X027OM1282726715,4 31,66 €
02008-512X037OM1283726715,4 31,99 €
02008-512X052OM1285226715,4 32,45 €
02008-516X028OM161128381023,3 33,73 €
02008-516X038OM161138381023,3 33,99 €
02008-516X053OM161153381023,3 35,12 €
02008-520X033OM2014333101337,7 38,65 €
02008-520X053OM2014533101337,7 39,30 €
02008-520X073OM2014733101337,7 42,06 €