Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche
02008_P

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche
  • Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf die Kugel aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

D1D2LL3SW1Kugel-ØCADZub.PreisBestellen
02008-610X028PM10828,53,555 27,64 €
02008-610X038PM10838,53,555 27,96 €
02008-610X053PM10853,53,555 28,36 €
02008-612X029PM121029467 30,86 €
02008-612X039PM121039467 31,19 €
02008-612X054PM121054467 31,65 €
02008-616X030PM1613305810 32,26 €
02008-616X040PM1613405810 32,53 €
02008-616X055PM1613555810 33,66 €
02008-620X035PM20163551013 37,05 €
02008-620X055PM20165551013 37,70 €
02008-620X075PM20167551013 40,46 €