Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
  • Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
  • Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form C, F, Werkzeugstahl.
Form K POM.
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form C, F gehärtet, brüniert.
Form K POM-Kugel weiß.
Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form P Polyurethan Härte 60° Shore.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken
verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche.
Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.

Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf die Kugel aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Sie bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02006 Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring 340 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformD1D2L1L2ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02006-106X012CM66129,511,51079 32,20 €
02006-106X025CM66259,511,51079 29,89 €
02006-106X040CM66409,511,51079 30,25 €
02006-108X012CM88,5121315131015 35,71 €
02006-108X025CM88,5251315131015 36,06 €
02006-108X040CM88,5401315131015 36,55 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form F,Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form F,Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformD1D2L1L2ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02006-306X012FM66129,511,51079 34,13 €
02006-306X025FM66259,511,51079 34,61 €
02006-306X040FM66409,511,51079 34,97 €
02006-308X012FM88,5121315131015 37,87 €
02006-308X025FM88,5251315131015 38,35 €
02006-308X040FM88,5401315131015 38,97 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformD1D2L1L2ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02006-706X012KM66129,511,51072 31,22 €
02006-706X025KM66259,511,51072 31,59 €
02006-706X040KM66409,511,51072 32,20 €
02006-708X012KM88,512131513104 34,75 €
02006-708X025KM88,525131513104 35,22 €
02006-708X040KM88,540131513104 35,71 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBauformD1D2L1L2L3ESWSW1WKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Filter
02006-506XOM6812/25/4010211,510-2879,2
02006-508XOM81112/25/4014,531513-281015,5
02006-510XOM101415/30/5016319,6173281318,8
02006-512XOM121920/40/6019421,9195241529,8
02006-516XOM162125/50/8023427,7246242050,3

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBauformD1D2

L1L2L3ESWSW1WKugel-ØFilter
02006-606XPM61012/25/4012411,510-287
02006-608XPM81312/25/4016,551513-2810
02006-610XPM101615/30/5018519,61732813
02006-612XPM122120/40/6021621,91952415
02006-616XPM162325/50/8025627,72462420