Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan
02006_C

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form C, Stahlkugel...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan
  • Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel Werkzeugstahl.
Ausführung:Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2L1L2ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02006-106X012CM66129,511,51079 32,20 €
02006-106X025CM66259,511,51079 29,89 €
02006-106X040CM66409,511,51079 30,25 €
02006-108X012CM88,5121315131015 35,71 €
02006-108X025CM88,5251315131015 36,06 €
02006-108X040CM88,5401315131015 36,55 €