Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form F,Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung
02006_F

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form F,Stahlkugel...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form F,Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung
  • Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form F,Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel Werkzeugstahl.
Ausführung:Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form F,Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformD1D2L1L2ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02006-306X012FM66129,511,51079 34,13 €
02006-306X025FM66259,511,51079 34,61 €
02006-306X040FM66409,511,51079 34,97 €
02006-308X012FM88,5121315131015 37,87 €
02006-308X025FM88,5251315131015 38,35 €
02006-308X040FM88,5401315131015 38,97 €