Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan
02006_K

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form K, POM-Kugel...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan
  • Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel Form K POM.
Ausführung:Körper vergütet.
POM-Kugel weiß.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2L1L2ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02006-706X012KM66129,511,51072 31,22 €
02006-706X025KM66259,511,51072 31,59 €
02006-706X040KM66409,511,51072 32,20 €
02006-708X012KM88,512131513104 34,75 €
02006-708X025KM88,525131513104 35,22 €
02006-708X040KM88,540131513104 35,71 €