Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
02006_O

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
  • Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken
verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche.
Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.
Verwendung:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormD1D2L1L2L3ESWSW1WKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Filter
02006-506XOM6812/25/4010211,510-2879,2
02006-508XOM81112/25/4014,531513-281015,5
02006-510XOM101415/30/5016319,6173281318,8
02006-512XOM121920/40/6019421,9195241529,8
02006-516XOM162125/50/8023427,7246242050,3